Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

TP5001M Prog Stat 230V, V2, 230Vac, 5/2 Day Thermostat

087N7935

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.001
1 一次侧电池重量 Kg0.001
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description锅炉温控器TP5001M V2
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Electronic programmable room thermostat
SCIP 卷宗编号1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
UNSPSC 代码41112209
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品描述TP5001M Prog Stat 230V, V2
产品类型TP5001
产品系列可编程设置的房间温控器
供电类型230Vac
假期功能是
内置式传感器是
最快启动控制是
出厂预设程序是
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
夏时制/冬时制自动转换是
审批CE 认证UKCA
宽度 [mm]86.00 mm
应用Room heating
延迟启动控制是
开/关控制是
开/关控制是
特性
值
控制污染等级 2
控制类型On/Off load compensation
描述TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
时钟显示屏上午/下午或 24 小时显示
显示时间或温度是
材料ABS+PC, non-flammable
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(a)7(c)-I
每日开/关设置4
深度 [mm]43 mm
温度 [°C] [最低]5 °C
温度 [°C] [最高]35 °C
环境温度 [°C] [最高]40 °C
电池数量2
电池类型或名称Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
种类名称5/2 Day Thermostat
维修间隔时间定时器是
背光显示屏是
背板Custom Backplate
计划类型5/2 天、24 小时
设计标准EN 60730-2-9
误差±10%
质保 [年]5
跳过功能是
输出继电器感性额定值 [A]1 A
输出继电器阻性额定值 [A]3 A
远程传感器选件否
钢球硬度试验 [°C]75 °C
防冻保护是
颜色白色 RAL 9010
额定脉冲电压 [kV]2.5 kV
高度 [mm]86 mm

一般规格

特性
值
毛重208 公克
净重208 公克
容积0.656 公升
特性
值
EAN/UPC5715162419328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm