Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: TP5001

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionTP5001M锅炉温控器有线 可编程 230V
Product line03
REACH 候选清单物质No
UNSPSC 代码41112209
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述TP5001M Prog Stat 230V
产品类型TP5001
产品系列可编程设置的房间温控器
供电类型230Vac
假期功能
内置式传感器
最快启动控制
出厂预设程序
在 WEEE 范围内Yes
夏时制/冬时制自动转换
审批CE 认证UKCA
宽度 [mm]86.00 mm
应用Room heating
延迟启动控制
开/关控制
开/关控制
控制污染等级 2
控制类型开/关控制
描述TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
特性
时钟显示屏上午/下午或 24 小时显示
显示时间或温度
材料ABS+PC, non-flammable
欧盟 RoHS 豁免条款No
每日开/关设置4
深度 [mm]43 mm
温度 [°C] [最低]5 °C
温度 [°C] [最高]35 °C
环境温度 [°C] [最高]40 °C
种类名称5/2 Day Thermostat
维修间隔时间定时器
背光显示屏
背板Custom Backplate
计划类型5/2 天、24 小时
设计标准EN 60730-2-9
误差±10%
质保 [年]2
跳过功能
输出继电器感性额定值 [A]1 A
输出继电器阻性额定值 [A]3 A
远程传感器选件
钢球硬度试验 [°C]75 °C
防冻保护
频率 [Hz]50/60 Hz
颜色白色 RAL 9010
额定脉冲电压 [kV]2.5 kV
高度 [mm]86 mm

一般规格

特性
毛重207 公克
净重102 公克
容积0.604 公升
特性
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk