Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

英式浸没式温控器, ITD, 功能: 双温双控, 0 °C - 90 °C, 出厂设置温度限制 [°C]: 90

099-1061

双控制和限制功能

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionITD immersion thermostat
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Safety thermostats ST-1 and ST-2
SCIP 卷宗编号b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型ITD
产品系列英式浸没式温控器
出厂设置温度限制 [°C]90 °C
功能双温双控
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
套管长度 [mm]100 mm
特性
值
宽度 [mm]100.00 mm
开关差4 ± 1°C
开关类型 - 控制SPDT
开关类型 - 限制SPST
描述双控制和限制功能
标记产品Yes
深度 [mm]57 mm
温度控制范围 [°C] [最低]0 °C
温度控制范围 [°C] [最高]90 °C
环境温度 [°C] [最高]80 °C
输出继电器感性额定值 [A]3 A
输出继电器阻性额定值 [A]10 A
限制范围 [°C] [最低]90 °C
限制范围 [°C] [最高]100 °C
高度 [mm]110 mm

一般规格

特性
值
毛重0.436 千克
净重0.43 千克
容积2.294 公升
特性
值
EAN/UPC5013567403493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm