英式浸没式温控器, ITL, 功能: 限温器, 90 °C - 100 °C
099-1059
限制功能(手动重置)
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: IT
099-1059
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ITL |
| Product line | 03 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | ITL |
| 产品系列 | 英式浸没式温控器 |
| 出厂设置温度限制 [°C] | 90 °C |
| 功能 | 限温器 |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 套管长度 [mm] | 120 mm |
| 宽度 [mm] | 54.00 mm |
| 开关类型 - 限制 | SPST |
| 描述 | 限制功能(手动重置) |
| 标记产品 | Yes |
| 深度 [mm] | 57 mm |
| 环境温度 [°C] [最高] | 80 °C |
| 输出继电器感性额定值 [A] | 3 A |
| 输出继电器阻性额定值 [A] | 10 A |
| 限制范围 [°C] [最低] | 90 °C |
| 限制范围 [°C] [最高] | 100 °C |
| 高度 [mm] | 110 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.268 千克 |
| 净重 | 0.268 千克 |
| 容积 | 1.202 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |