Danfoss logo
ITC 099-1058 angled

英式浸没式温控器, ITC, 功能: 控制器, 0 °C - 90 °C

099-1058

控制功能(温度重置),带隐藏式防篡改调整功能

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionITC
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型ITC
产品系列英式浸没式温控器
功能控制器
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
套管长度 [mm]100 mm
特性
值
宽度 [mm]54.00 mm
开关差4 ± 1°C
开关类型 - 控制SPDT
描述控制功能(温度重置),带隐藏式防篡改调整功能
标记产品Yes
深度 [mm]56 mm
温度控制范围 [°C] [最低]0 °C
温度控制范围 [°C] [最高]90 °C
环境温度 [°C] [最高]65 °C
输出继电器感性额定值 [A]3 A
输出继电器阻性额定值 [A]10 A
高度 [mm]110 mm

一般规格

特性
值
毛重0.265 千克
净重0.265 千克
容积1.17 公升
特性
值
EAN/UPC5702420079738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm