Danfoss logo
ATF, Clamp-on, 087N6712

ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

电镀防冻温控器

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionATF Thermostat
Product line03
Product nameATF
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品应用Pipe frost thermostat
产品描述ATF
产品类型ATF
产品系列温控器
介质A
特性
值
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
安装夹紧
描述电镀防冻温控器
标记产品Yes
温度 [°C] [最低]10 °C
温度 [°C] [最高]90 °C
温控器防冻保护
质保 [年]2
输出继电器感性额定值 [A]2 A
输出继电器阻性额定值 [A]6 A

一般规格

特性
值
毛重0.17 千克
净重0.143 千克
容积0.584 公升
特性
值
EAN/UPC5702420082257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens