Danfoss logo
ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)-product-category

ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)

铂金属传感器:0 °C时电阻 1000 Ω

所有温度传感器均为两线制,连接具有互换性。
表面传感器 ESM-11 具有弹簧接触表面,可确保对 所有尺寸的管道具有良好的热传导 传感器所含的铂元件的特性均符合标准 EN 60751

Features and benefits

  • 弹簧接触面确保各种尺寸管道良好的热传递。
  • 包含符合 EN 60751 标准的铂元件的基本传感器
  • 铂元素的性质会随温度变化,从而可以进行精确的温度测量。