Danfoss logo
Electrical Safety Thermostat type ST-2

安全保护温控器, ST-2

087N1051

安全恒温器 ST-2

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description安全温度开关
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Safety thermostats ST-1 and ST-2
SCIP 卷宗编号b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
STB 误差[K]12 (+/- 3)
TR 误差 [K]4 (+/- 1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型ST-2
产品系列安全保护温控器
传感器套管材质黄铜 Ms 58
传感器温度 [°C] [最高]130 °C
传感器连接R ½
储存温度 [°C] [最低]-15 °C
储存温度 [°C] [最高]80 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]10 bar
包含电池No
包装方式多包装
外壳防护等级IP40
安全温度限制器 STB[°C]95 °C
特性
值
安装定位无限制
开孔精度 [K] [最低]0 K
开孔精度 [K] [最高]6 K
恒温 TR 设定 [°C] [最低]30 °C
恒温 TR 设定 [°C] [最高]90 °C
描述安全恒温器 ST-2
标记产品Yes
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
温度传感器数量2
温度传感器直径 [mm]9.0 mm
温度传感器长度 [mm]100 mm
环境温度 [°C] [最高]80 °C
穿线孔Pg 20
触点Ag 1000/1000
触点三相负载 [A]7 A
触点电感负载 [A]2.5 A
触点电阻负载 [A]10 A
运输温度 [°C] [最低]-15 °C
运输温度 [°C] [最高]80 °C
重置温度差 TR自动
重置温度差STB手动

一般规格

特性
值
毛重0.458 千克
净重0.458 千克
容积2.025 公升
特性
值
EAN/UPC5702421715024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm