Danfoss logo
ECL120_100B1200_R

ECL Comfort 120, 供电电压 [V] AC: 207 - 244, 分时控制类型: 周

100B1603

ECL Comfort 120, I-pack

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionECL Comfort 120, I-pack (24 pcs)
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
SCIP 卷宗编号63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
三点控制电机控制输出数量1
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型ECL Comfort 120
产品系列电子控制器
传感器输入数量4 pc
供暖回路数量1
供暖回路热量曲线设定6 点斜率
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-40 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
分时控制类型
功耗 [W] [额定]3.0 W
包含电池No
外壳防护等级IP41
审批CE 认证EACUKCAUA
特性
应用资源装载
开关延时电源备份[h]10 h
描述ECL Comfort 120, I-pack
数字输出数量1
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每日舒适时间段数量3
温度传感器类型Pt 1000
环境温度 [% RH] [最高]95 % RH
环境温度 [°C] [最低]-5 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
用户输入类型按钮
电源电压 [伏] 交流 [最大]244 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]207 V
电源频率 [Hz]50 Hz
泵数量1
继电器输出数量1
继电器输出电压 [V] AC230 V
继电器输出电感负载 [A]2 A
继电器输出电阻性负载[A]3 A
通用功能报警功能循环泵自启动控制阀自启动外部手动操作设施防霜冻保护主 — 从网络遥控连接
通讯Modbus(光电隔离)
驱动器输出负载[VA]15.000 VA

一般规格

特性
毛重0.433 千克
净重0.377 千克
特性
容积0.854 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm