Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL应用程序卡, A315

087H3846

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 回路数量0
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionECL应用卡
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 卷宗编号5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型A315
特性
值
产品系列ECL应用程序卡
供暖回路数量0
包含电池No
区域控制No
即热型热水系统否
有储水罐的热水充注系统否
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热水储存罐系统否
电动阀数量2
泵数量3

一般规格

特性
值
毛重0.226 千克
净重0.005 千克
容积1.114 公升
特性
值
EAN/UPC5702428500760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm