Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL应用程序卡, A260

087H3823

ECL程序卡 DE.双路供热控制

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 回路数量0
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A260 DE
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 卷宗编号5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型A260
产品系列ECL应用程序卡
特性
值
供暖回路数量2
包含电池No
区域控制No
即热型热水系统否
描述ECL程序卡 DE.双路供热控制
有储水罐的热水充注系统否
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热水储存罐系统否
电动阀数量2
泵数量2

一般规格

特性
值
毛重0.326 千克
净重0.155 千克
容积0.96 公升
特性
值
EAN/UPC5710104033327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm