Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL应用程序卡, A247

087H3822

应用程序卡 A247/347 DE

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 回路数量1
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A247 / A347 DE
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 卷宗编号5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型A247
产品系列ECL应用程序卡
供暖回路数量1
包含电池No
特性
包装宽度 [mm]0 mm
包装深度 [mm]0 mm
包装高度 [mm]0 mm
区域控制No
即热型热水系统
审批CE 认证
描述应用程序卡 A247/347 DE
有储水罐的热水充注系统
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热水储存罐系统
电动阀数量2
泵数量4
设计脱落

一般规格

特性
毛重0.396 千克
净重0.1 千克
容积1.152 公升
特性
EAN/UPC5710104033310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm