Danfoss logo
Heating Mats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A 19911006

温控器, DevidryTM Pro Kit, 传感器类型: NTC

19911006

地面温度 [°C]: 5 - 45, 房间温度 [°C]: 5 - 35, 显示器类型: 触摸屏幕
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 温控阀

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN 安装
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温控器
Product line21
UL 认证No
UNSPSC 代码41112209
Warranty type2-year product warranty
两极开关
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述DevidryTM Pro Kit
产品类型DEVIdry™ Kit
产品系列温控器
传感器定义点 [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
传感器类型NTC
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]65 °C
最大温度限制器 [°C] [最低]20 °C
最大温度限制器 [°C] [最高]60 °C
最大端头电缆尺寸 [mm²]2 x 2.5
最小温度限制器 [°C] [最低]10 °C
最小温度限制器 [°C] [最高]35 °C
包含电池No
包装宽度 [mm]230 mm
包装深度 [mm]280 mm
包装高度 [mm]80 mm
在 WEEE 范围内Yes
地面温度 [°C] [最低]5 °C
特性
地面温度 [°C] [最高]45 °C
审批CE 认证
宽度 [mm]85.00 mm
应用Floor heating
恒温 IP 等级21
房间温度 [°C] [最低]5 °C
房间温度 [°C] [最高]35 °C
指示器类型LED
控制精度 (+/-)0.40
描述DEVIdry 专业套件, Touch
显示(是/否)
显示器类型触摸屏幕
欧盟 RoHS 豁免条款No
污染度2
深度 [mm]54 mm
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]30 °C
球压试验温度 [°C]75 °C
电感性负载cos φ= 0.3 max 1A
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]220 V
电阻性负载最大值 [A]16 A
认证公司EAC
认证标准EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9
设定附件Devidry 装配工具
调节方式:控制精度
质保 [年]2
防冻 [°C]5 °C
颜色白色 RAL 9010
高度 [mm]85 mm

一般规格

特性
毛重0.808 千克
净重0.8 千克
特性
容积5.152 公升
EAN/UPC5703466194515