Danfoss logo
DEVIreg TOUCH SNOW WHITE 140F1071 R

温控器, DEVIreg™ Touch, 传感器类型: 房间 + 地面

140F1071

地面温度 [°C]: 5 - 45, 房间温度 [°C]: 5 - 35, 显示器类型: 触摸屏幕

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.000
1 一次侧电池重量 Kg0.000
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN 安装否
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIreg Touch - Polar White
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码41112209
Warranty type5-year product warranty
两极开关否
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述DEVIreg™ Touch
产品类型DEVIreg™ Touch
产品系列温控器
传感器定义点 [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
传感器类型房间 + 地面
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]65 °C
元件 IP 防护等级21
兼容的国外传感器类型是
兼容的机架系统是
最大温度限制器 [°C] [最低]20 °C
最大温度限制器 [°C] [最高]35 °C
最大端头电缆尺寸 [mm²]2 x 2.5
最小温度限制器 [°C] [最低]10 °C
最小温度限制器 [°C] [最高]35 °C
包含电池Yes
包装宽度 [mm]95 mm
包装深度 [mm]140 mm
包装高度 [mm]85 mm
在 WEEE 范围内Yes
特性
值
地面温度 [°C] [最低]5 °C
地面温度 [°C] [最高]45 °C
审批CE 认证UkrTEST
宽度 [mm]85.00 mm
应用Floor heating
待机功耗 [W] [最高]0.40 W
恒温 IP 等级21
房间温度 [°C] [最低]5 °C
房间温度 [°C] [最高]35 °C
描述DEVIreg Touch - 极地白
显示(是/否)是
显示器类型触摸屏幕
欧盟 RoHS 豁免条款No
每个电池的重量0 g
污染度2
深度 [mm]24 mm
温度限制器 [°C] [最低]5 °C
温度限制器 [°C] [最高]45 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]30 °C
球压试验温度 [°C]75 °C
电感性负载cos φ= 0.3 max 1A
电池备份是
电池数量1
电池类型或名称Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]220 V
电阻性负载最大值 [A]16 A
继电器开关单极
认证公司CEEACIntertek SemkoUkrTEST
调节方式:PWM
质保 [年]5
软件等级A
防冻 [°C]5 °C
颜色白色 RAL 9016
高度 [mm]85 mm

一般规格

特性
值
毛重0.242 千克
净重0.24 千克
特性
值
容积1.131 公升
EAN/UPC5703466225615