Danfoss logo
DEVIreg_Hotwater_140F1133

温控器, DEVIreg™ Hotwater

140F1133

DEVIreg™ Hotwater

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN 安装是
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIreg Hotwater
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
Warranty type2-year product warranty
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型DEVIreg™ Hotwater
产品系列温控器
传感器类型NTC
储存温度 [°C] [最低]-30 °C
储存温度 [°C] [最高]85 °C
元件 IP 防护等级40
包含电池No
包装宽度 [mm]138 mm
包装深度 [mm]70 mm
特性
值
包装高度 [mm]122 mm
审批CE 认证EAC
宽度 [mm]138.00 mm
工作温度 [°C] [最低]-20 °C
工作温度 [°C] [最高]60 °C
应用生活热水
描述DEVIreg™ Hotwater
显示(是/否)是
显示器类型LCD
欧盟 RoHS 豁免条款No
深度 [mm]70 mm
球压试验温度 [°C]125 °C
电池备份是
电阻性负载最大值 [A]32 A
认证公司CEEAC
质保 [年]2
颜色黑色
高度 [mm]110 mm

一般规格

特性
值
毛重1.2 千克
净重0.512 千克
特性
值
容积3.08 公升
EAN/UPC5703466249680