Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

温控器, DEVIreg Display Connect, 传感器类型: 房间 + 地面

140F1162

地面温度 [°C]: 4 - 45, 房间温度 [°C]: 4 - 35, 显示器类型: LED

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN 安装否
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIreg Display Connect
Product line21
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 卷宗产品名称DEVIreg Display Connect - Room Thermostat
SCIP 卷宗编号30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
UL 认证No
UNSPSC 代码41112209
Warranty type5-year product warranty
两极开关否
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述DEVIreg™ Display Connect
产品类型DEVIreg Display Connect
产品系列温控器
传感器定义点 [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
传感器类型房间 + 地面
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-25 °C
储存温度 [°C] [最高]60 °C
元件 IP 防护等级21
兼容的国外传感器类型是
兼容的机架系统是
最大温度限制器 [°C] [最低]5 °C
最大温度限制器 [°C] [最高]35 °C
最大端头电缆尺寸 [mm²]2 x 2.5
最小温度限制器 [°C] [最低]4 °C
最小温度限制器 [°C] [最高]35 °C
包含电池No
包装宽度 [mm]95 mm
包装深度 [mm]95 mm
特性
值
包装高度 [mm]80 mm
在 WEEE 范围内Yes
地面温度 [°C] [最低]4 °C
地面温度 [°C] [最高]45 °C
宽度 [mm]85.00 mm
应用Floor heating
待机功耗 [W] [最高]0.20 W
房间温度 [°C] [最低]4 °C
房间温度 [°C] [最高]35 °C
指示器类型LED
描述DEVIreg Display Connect
显示(是/否)是
显示器类型LED
欧盟 RoHS 豁免条款No
污染度2
深度 [mm]24 mm
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]35 °C
球压试验温度 [°C]75 °C
电感性负载cos φ= 0.3 max 1A
电池备份是
电池数量1
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]220 V
电阻性负载最大值 [A]16 A
继电器开关单极
认证公司Intertek SemkoUkrTESTEAC
调节方式:PWM
质保 [年]5
软件等级A
防冻 [°C]5 °C
颜色RAL 9016
高度 [mm]85 mm

一般规格

特性
值
毛重204 公克
净重153 公克
容积0.722 公升
特性
值
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm