温控器, DEVIreg™ 850, 传感器类型: 不带传感器
140F1084
显示器类型: 2x16 字符灯光显示
140F1084
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN 安装 | 是 |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | DEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| SCIP 卷宗产品名称 | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| SCIP 卷宗编号 | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| UL 认证 | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| 两极开关 | 否 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品描述 | DEVIreg™ 850 |
| 产品类型 | DEVIreg™ 850 |
| 产品系列 | 温控器 |
| 传感器故障监测 | 是 |
| 传感器类型 | 不带传感器 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 储存温度 [°C] [最低] | -20 °C |
| 储存温度 [°C] [最高] | 65 °C |
| 元件 IP 防护等级 | 20 |
| 兼容的机架系统 | 否 |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 232 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装深度 [mm] | 280 mm |
| 包装高度 [mm] | 72 mm |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证UkrTESTEAC |
| 宽度 [mm] | 23.50 mm |
| 应用 | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| 待机功耗 [W] [最高] | 3.00 W |
| 指示器类型 | LED |
| 描述 | DEVIreg 850 IV 西里尔文, 带PSU |
| 显示(是/否) | 是 |
| 显示器类型 | 2x16 字符灯光显示 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 7(c)-I |
| 深度 [mm] | 53 mm |
| 环境温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 40 °C |
| 电感性负载 | cos φ= 0.3 max 1A |
| 电池备份 | 否 |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 240 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 220 V |
| 电阻性负载最大值 [A] | 15 A |
| 继电器开关 | 单极 |
| 认证公司 | Intertek SemkoUkrTEST |
| 质保 [年] | 2 |
| 颜色 | 白色 RAL 9010 |
| 高度 [mm] | 86 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.828 千克 |
| 净重 | 0.82 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 4.677 公升 |
| EAN/UPC | 5703466210833 |