Danfoss logo
DEVIreg 531 140F1034 F

温控器, DEVIreg™ 531, JUSSI, 传感器类型: 房间

140F1036

地面温度 [°C]: 5 - 45, 显示器类型: 无显示屏

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN 安装否
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDevireg 531, JUSSI
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码41112209
Warranty type2-year product warranty
两极开关否
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述DEVIreg™ 531, JUSSI
产品类型DEVIreg™ 53x 系列
产品系列温控器
传感器定义点 [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
传感器类型房间
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]65 °C
元件 IP 防护等级31
最大端头电缆尺寸 [mm²]2 x 2.5
包含电池No
包装宽度 [mm]95 mm
包装深度 [mm]140 mm
包装高度 [mm]85 mm
在 WEEE 范围内Yes
地面温度 [°C] [最低]5 °C
特性
值
地面温度 [°C] [最高]45 °C
审批CE 认证
宽度 [mm]85.00 mm
应用Floor heating
待机功耗 [W] [最高]0.25 W
房间温度 [°C] [最低]5 °C
房间温度 [°C] [最高]35 °C
指示器类型LED
控制精度 (+/-)0.40
描述DEVIreg 531, JUSSI
显示(是/否)否
显示器类型无显示屏
污染度2
深度 [mm]36 mm
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]30 °C
球压试验温度 [°C]75 °C
电感性负载cos φ= 0.3 max 1A
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]220 V
电阻性负载最大值 [A]15 A
继电器开关2 极
范围设定5 - 35ºC
认证公司NEMKO
调节方式:控制精度
质保 [年]2
防冻 [°C]5 °C
颜色白色 RAL 9010
高度 [mm]85 mm

一般规格

特性
值
毛重0.192 千克
净重0.19 千克
特性
值
容积1.131 公升
EAN/UPC5703466209059