Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111 1050W 230V,单板

95002112

Application: Other heating
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 辐射加热器

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Product line21
UNSPSC 代码40101819
产品描述Elztrip EZ111
产品类型辐射加热器
产品系列其他加热产品
供电电压 [V] AC230 V
包含电池No
包装宽度 [mm]1500 mm
特性
包装深度 [mm]50 mm
包装高度 [mm]150 mm
在 WEEE 范围内Yes
安装高度 [mm] [最低]600 mm
审批CE 认证
应用Other heating
彩色打印白色
描述Elztrip EZ111 1050W 230V,单板
深度 [mm]150 mm
认证公司CE
高度 [mm]50 mm

一般规格

特性
毛重5.656 千克
净重5.6 千克
特性
容积11.25 公升
EAN/UPC5703466116746