Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ212 1200W 230V, 2 固定板

95002094

Application: Other heating

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEZ212 1200W 230V, 2 fixed panel
Product line21
UNSPSC 代码40101819
产品描述Elztrip EZ212
产品类型辐射加热器
产品系列其他加热产品
供电电压 [V] AC230 V
包含电池No
包装宽度 [mm]940 mm
特性
值
包装深度 [mm]80 mm
包装高度 [mm]290 mm
在 WEEE 范围内Yes
安装高度 [mm] [最低]600 mm
审批CE 认证
应用Other heating
彩色打印白色
描述EZ212 1200W 230V, 2 固定板
深度 [mm]282 mm
认证公司CE
高度 [mm]64 mm

一般规格

特性
值
毛重7.3 千克
净重7.227 千克
特性
值
容积21.808 公升
EAN/UPC5703466116654