EZ208 800W 230V, 2 固定板
95002090
Application: Other heating
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 辐射加热器
95002090
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | EZ208 800W 230V, 2 fixed panels |
| Product line | 21 |
| UNSPSC 代码 | 40101819 |
| 产品描述 | Elztrip EZ208 |
| 产品类型 | 辐射加热器 |
| 产品系列 | 其他加热产品 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 730 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装深度 [mm] | 70 mm |
| 包装高度 [mm] | 290 mm |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 安装高度 [mm] [最低] | 600 mm |
| 审批 | CE 认证 |
| 应用 | Other heating |
| 彩色打印 | 白色 |
| 描述 | EZ208 800W 230V, 2 固定板 |
| 深度 [mm] | 282 mm |
| 认证公司 | CE |
| 高度 [mm] | 64 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 5.2 千克 |
| 净重 | 5.148 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 14.819 公升 |
| EAN/UPC | 5703466116630 |