Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 100 W, 供电电压 [V] AC: 240, 250 mm

60802402

Application: Other heating

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionDEVITRONIC 240V 100W 250MM, 50DG TERMO -
Product line21
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
Warranty type2-year product warranty
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述DEVItronic™
产品类型DEVItronic™
产品系列其他加热产品
供电电压 [V] AC240 V
元件 IP 防护等级55
冷线是
冷线导体数量2
冷线数量1
特性
值
包含电池No
包装宽度 [mm]125 mm
包装深度 [mm]285 mm
包装高度 [mm]40 mm
审批CE 认证
宽度 [mm]116.00 mm
应用Other heating
彩色打印黑色
描述DEVItronic 100W 240V 250mm 50°C Termo
深度 [mm]33 mm
认证公司Intertek Semko
质保 [年]2
采暖输出 [W]100 W
长度 [m]0.03 m
防紫外线是
高度 [mm]250 mm

一般规格

特性
值
毛重0.82 千克
净重0.812 千克
特性
值
容积1.425 公升
EAN/UPC5703435010624