DEVItronic™, 40 W, 供电电压 [V] AC: 110 - 240, 250 mm
60802253
Application: Other heating
60802253
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | DEVItronic 40W 110-240V 10degC 250mm IP5 |
| Product line | 21 |
| UL 认证 | No |
| UNSPSC 代码 | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | DEVItronic™ |
| 产品类型 | DEVItronic™ |
| 产品系列 | 其他加热产品 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 元件 IP 防护等级 | 55 |
| 冷线 | 是 |
| 冷线导体数量 | 2 |
| 冷线数量 | 1 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装宽度 [mm] | 125 mm |
| 包装深度 [mm] | 285 mm |
| 包装高度 [mm] | 40 mm |
| 审批 | CE 认证 |
| 宽度 [mm] | 116.00 mm |
| 应用 | Other heating |
| 彩色打印 | 黑色 |
| 描述 | DEVItronic 40W 110-240V 10°C 250mm IP55 |
| 深度 [mm] | 33 mm |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 240 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 110 V |
| 认证公司 | Intertek Semko |
| 质保 [年] | 2 |
| 采暖输出 [W] | 40 W |
| 长度 [m] | 0.03 m |
| 防紫外线 | 是 |
| 高度 [mm] | 250 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.82 千克 |
| 净重 | 0.812 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.425 公升 |
| EAN/UPC | 5703435010600 |