DEVItronic™, 20 W, 供电电压 [V] AC: 12 - 48;24, 100 mm
60802071
Application: Other heating
60802071
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | DEVItronic 20W 12-48V 10degC 100mm IP55 |
| Product line | 21 |
| UL 认证 | No |
| UNSPSC 代码 | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | DEVItronic™ |
| 产品类型 | DEVItronic™ |
| 产品系列 | 其他加热产品 |
| 供电电压 [V] AC | 48 V |
| 元件 IP 防护等级 | 55 |
| 冷线 | 是 |
| 冷线导体数量 | 2 |
| 冷线数量 | 1 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装宽度 [mm] | 125 mm |
| 包装深度 [mm] | 130 mm |
| 包装高度 [mm] | 40 mm |
| 审批 | CE 认证 |
| 宽度 [mm] | 116.00 mm |
| 应用 | Other heating |
| 彩色打印 | 黑色 |
| 描述 | DEVItronic 20W 12-48V 10°C 100mm IP55 |
| 深度 [mm] | 33 mm |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 48 V24 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 12 V |
| 认证公司 | Intertek Semko |
| 质保 [年] | 2 |
| 采暖输出 [W] | 20 W |
| 长度 [m] | 0.03 m |
| 防紫外线 | 是 |
| 高度 [mm] | 100 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.36 千克 |
| 净重 | 0.356 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.65 公升 |
| EAN/UPC | 5703435010563 |