Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 106T 6KW TP1A 3x400V

69811537

Application: Other heating

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVITEMP 106T - TP1A 3 X 400 V - 6KW
Product line21
UL 认证No
UNSPSC 代码40101604
Warranty type2-year product warranty
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述DEVItemp™
产品类型DEVItemp™
产品系列其他加热产品
供电电压 [V] AC400 V
冷线是
冷线数量1
特性
值
包含电池No
包装宽度 [mm]420 mm
包装深度 [mm]390 mm
包装高度 [mm]460 mm
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
宽度 [mm]410.00 mm
应用Other heating
描述DEVItemp 106T 6KW TP1A 3x400V
欧盟 RoHS 豁免条款No
深度 [mm]420 mm
认证公司CE
质保 [年]2
长度 [m]0.42 m
防紫外线是
高度 [mm]435 mm

一般规格

特性
值
毛重15 千克
净重14.85 千克
特性
值
容积75.348 公升
EAN/UPC5703464010626