Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, 铬合金, 供电电压 [V] AC: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIrail H20C Crome 20W 230V
Product line21
UL 认证No
UNSPSC 代码40101840
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述DEVIrail™
产品类型DEVIrail™
产品系列其他加热产品
供电电压 [V] AC230 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
特性
包含电池No
包装宽度 [mm]290 mm
包装深度 [mm]585 mm
包装高度 [mm]125 mm
在 WEEE 范围内Yes
外部护套颜色铬合金
审批CE 认证
应用Other heating
描述DEVIrail H20C 铬合金 20W 230V
深度 [mm]585 mm
认证公司CE
采暖输出 [W]20 W
高度 [mm]290 mm

一般规格

特性
毛重1.51 千克
净重1.5 千克
特性
容积21.206 公升
EAN/UPC5703464010275