Danfoss logo
DEVIrail CHROME 40W 98804958 F

DEVIrail™, 铬合金, 供电电压 [V] AC: 230, 40 W

98804958

Application: Other heating
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: DEVIrail™

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description发热毛巾架,镀铬,40瓦,S型
Product line21
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述毛巾架 铬合金 40W
产品类型DEVIrail™
产品系列其他加热产品
供电电压 [V] AC230 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
特性
包含电池No
包装宽度 [mm]450 mm
包装深度 [mm]600 mm
包装高度 [mm]125 mm
在 WEEE 范围内Yes
外部护套颜色铬合金
审批CE 认证
应用Other heating
描述DEVIrail H40C 铬合金 40W 230V
深度 [mm]125 mm
认证公司CE
采暖输出 [W]40 W
高度 [mm]450 mm

一般规格

特性
毛重2.24 千克
净重2.22 千克
特性
容积23.28 公升
EAN/UPC5703435010952