发热地席, DEVIdry™, 55 W/m², 5.00 m², 供电电压 [V] AC: 230
89300008
电缆类型: 单芯(电缆), 地席宽度 [m]: 1, 地席长度 [m]: 5
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 电地席
89300008
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | DEVIdry 55 5m² 242W 230V |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Out of scope |
| UNSPSC 代码 | 40101830 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | DEVIdry™ 55 |
| 产品类型 | DEVIdry™ |
| 产品系列 | 发热地席 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 保温材料 | PP 泡沫 |
| 元件 IP 防护等级 | IPX7 |
| 冷线 | 否 |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 250 mm |
| 包装深度 [mm] | 1050 mm |
| 包装高度 [mm] | 250 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 厚度[mm] | 8.00 mm |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 地席宽度 [m] | 1.0 m |
| 地席输出 [W/m²] | 55 W/m² |
| 地席长度 [m] | 5.00 m |
| 审批 | CE 认证 |
| 宽度 [mm] | 1000.00 mm |
| 应用 | Floor heating |
| 按需剪切 | 否 |
| 描述 | DEVIdry 55 5m² 242W 230V |
| 热阻 [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| 电流 [A] [最高] | 10.0 A |
| 电缆电阻 [Ohm] | 219.0000 Ohm |
| 电缆类型 | 单芯(电缆) |
| 覆盖面积 [m²] | 5.00 m² |
| 认证公司 | CE |
| 设定附件 | No |
| 质保 [年] | 5 |
| 采暖原理 | 串联电阻 |
| 采暖输出 [W] | 242 W |
| 降噪 [dB] | 17 dB |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 7.05 千克 |
| 净重 | 6.98 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 65.625 公升 |
| EAN/UPC | 5703466177853 |