Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

发热地席, DTCE 150T, 150 W/m², 1.95 m², 供电电压 [V] AC: 230

83901921

电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.8, 地席长度 [m]: 2.6
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 电地席

建议更换: 140F1470

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDTCE 150T 2m² 0,75x2,6m 230V
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
Warranty type20-year full service warranty
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述DTCE 150T
产品类型DTCE 150T
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]6.0 m
包含电池No
包装宽度 [mm]140 mm
包装深度 [mm]730 mm
包装高度 [mm]140 mm
厚度[mm]7.00 mm
变形强度 [N]>1500 N
特性
地席宽度 [m]0.8 m
地席输出 [W/m²]150 W/m²
地席长度 [m]2.60 m
外部护套PVC
外部护套颜色黑色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]70 °C
应用Floor heating
拉力强度 [N]>300 N
描述DTCE 150T 290W 230V 0.75x2.6m
无铅
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]186.0000 Ohm
电缆直径 [mm]7.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
覆盖面积 [m²]1.95 m²
认证公司Intertek Semko
设定附件No
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]290 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高]90 °C

一般规格

特性
毛重2.169 千克
净重2.148 千克
特性
容积14.308 公升
EAN/UPC5703466158289