DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 1.50 m², 供电电压 [V] AC: 230
140F1666
电缆类型: 双芯(电缆), 设定附件: 软管转换 KK1-E5; DEVIreg™ Smart; 软管 ø6.7 2.5m,黑色; 传感器端盖,黄铜 f. 软管 ø6,7, 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 3
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 电地席
140F1666
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.000 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.000 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN 安装 | 否 |
| EPD 可用 | Yes |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Set DEVImat100T 150W 230V 0.5x3m SMART |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Out of scope |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| 两极开关 | 否 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | 套装 DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Smart |
| 产品类型 | DEVImat™ 100T + SMART |
| 产品系列 | Sets heating elements |
| 传感器定义点 [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| 传感器类型 | NTC |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 储存温度 [°C] [最低] | -20 °C |
| 储存温度 [°C] [最高] | 65 °C |
| 元件 IP 防护等级 | IPX7 |
| 兼容的国外传感器类型 | 是 |
| 兼容的机架系统 | 是 |
| 最大温度限制器 [°C] [最低] | 20 °C |
| 最大温度限制器 [°C] [最高] | 35 °C |
| 最大端头电缆尺寸 [mm²] | 2 x 2.5 |
| 最小温度限制器 [°C] [最低] | 10 °C |
| 最小温度限制器 [°C] [最高] | 35 °C |
| 冷线 | 是 |
| 冷线导体数量 | 2 |
| 冷线尺寸 [mm²] | 1.0 mm² |
| 冷线数量 | 1 |
| 冷线类型 | DTWB |
| 冷线长度 [m] | 4.0 m |
| 包含电池 | Yes |
| 包装宽度 [mm] | 145 mm |
| 包装深度 [mm] | 145 mm |
| 包装高度 [mm] | 590 mm |
| 厚度[mm] | 3.50 mm |
| 变形强度 [N] | 600 N |
| 在节能期间降低 [°C] [最低] | 5 °C |
| 在节能期间降低 [°C] [最高] | 9 °C |
| 地席宽度 [m] | 0.5 m |
| 地席输出 [W/m²] | 100 W/m² |
| 地席长度 [m] | 3.00 m |
| 地面温度 [°C] [最低] | 5 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 地面温度 [°C] [最高] | 45 °C |
| 外部护套 | PVDF |
| 外部护套颜色 | 红色 |
| 安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
| 审批 | CE 认证 |
| 导体绝缘 | FEP |
| 工作温度 [°C] [最高] | 115 °C |
| 应用 | Floor heating |
| 待机功耗 [W] [最高] | 0.40 W |
| 恒温 IP 等级 | 21 |
| 房间温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 房间温度 [°C] [最高] | 35 °C |
| 拉力强度 [N] | 120 N |
| 描述 | DEVImat 100T 150W 230V 0.5x3m + DSmart |
| 无铅 | 是 |
| 显示器类型 | 触摸屏幕 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每个电池的重量 | 0 g |
| 污染度 | 2 |
| 温度限制器 [°C] [最低] | 5 °C |
| 温度限制器 [°C] [最高] | 45 °C |
| 环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 30 °C |
| 球压试验温度 [°C] | 75 °C |
| 电感性负载 | cos φ= 0.3 max 1A |
| 电池备份 | 是 |
| 电池数量 | 1 |
| 电池类型或名称 | Knapcelle Manganese Lithium |
| 电缆屏幕 | 铝箔 100% |
| 电缆电阻 [Ohm] | 353.0000 Ohm |
| 电缆直径 [mm] | 3.0 mm |
| 电缆类型 | 双芯(电缆) |
| 电阻性负载最大值 [A] | 16 A |
| 继电器开关 | 单极 |
| 继电器负载 [A] | 16 A |
| 覆盖面积 [m²] | 1.50 m² |
| 认证公司 | Intertek SemkoCE |
| 设定附件 | DEVIreg™ Smart软管 ø6.7 2.5m,黑色软管转换 KK1-E5传感器端盖,黄铜 f. 软管 ø6,7 |
| 调节方式: | PWM |
| 质保 [年] | 20 |
| 软件等级 | A |
| 采暖原理 | 串联电阻 |
| 采暖输出 [W] | 150 W |
| 防冻 [°C] | 5 °C |
| 防紫外线 | 否 |
| 阻燃剂 | 是 |
| 非工作温度 [°C] [最高] | 120 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.89 千克 |
| 净重 | 1.871 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 12.825 公升 |
| EAN/UPC | 5703466240151 |