Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

发热地席, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², 供电电压 [V] AC: 400

83902065

电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.8, 地席长度 [m]: 16

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIsnow 300T 12m² 0,75x16m 400V 10m
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
Warranty type20-year full service warranty
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述DEVIsnow™ 300T
产品类型DEVIsnow™ 300T
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC400 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线是
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]10.0 m
包含电池No
包装宽度 [mm]230 mm
包装深度 [mm]740 mm
包装高度 [mm]230 mm
厚度[mm]7.0 mm
变形强度 [N]>1500 N
特性
值
地席宽度 [m]0.8 m
地席输出 [W/m²]300 W/m²
地席长度 [m]16.00 m
填充材料PEX
外部护套PVC
外部护套颜色黑色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证EAC
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]60 °C
应用Ground ice and snow melting
拉力强度 [N]450 N
描述DEVIsnow 300T 3625W 400V 0.75x16m
无铅是
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]44.2000 Ohm
电缆直径 [mm]7.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
覆盖面积 [m²]12.00 m²
认证公司Intertek Semko
设定附件No
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]3620 W
防紫外线是
阻燃剂是
非工作温度 [°C] [最高]90 °C

一般规格

特性
值
毛重7.99 千克
净重7.91 千克
特性
值
容积39.146 公升
EAN/UPC5703466157749