Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

发热地席, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 12.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

140F0855

电缆类型: 双芯(电缆), 设定附件: 软管转换 KK1-E5; DEVIreg™ Touch; 软管 ø6.7 2.5m,黑色; 传感器端盖,黄铜 f. 软管 ø6,7, 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 24

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.000
1 一次侧电池重量 Kg0.000
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN 安装否
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 1200W 230V 0.5x24m
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
两极开关否
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述套装 DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Touch
产品类型DEVImat™ 100T
产品系列发热地席
传感器定义点 [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
传感器类型NTC
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]65 °C
元件 IP 防护等级IPX7
兼容的国外传感器类型是
兼容的机架系统是
最大温度限制器 [°C] [最低]20 °C
最大温度限制器 [°C] [最高]35 °C
最大端头电缆尺寸 [mm²]2 x 2.5
最小温度限制器 [°C] [最低]10 °C
最小温度限制器 [°C] [最高]35 °C
冷线是
冷线导体数量2
冷线尺寸 [mm²]1.0 mm²
冷线数量1
冷线类型DTWB
冷线长度 [m]4.0 m
包含电池Yes
包装宽度 [mm]255 mm
包装深度 [mm]255 mm
包装高度 [mm]590 mm
厚度[mm]3.50 mm
变形强度 [N]600 N
在 WEEE 范围内Yes
地席宽度 [m]0.5 m
地席输出 [W/m²]100 W/m²
地席长度 [m]24.00 m
地面温度 [°C] [最低]5 °C
特性
值
地面温度 [°C] [最高]45 °C
外部护套PVDF
外部护套颜色红色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]115 °C
应用Floor heating
待机功耗 [W] [最高]0.40 W
恒温 IP 等级21
房间温度 [°C] [最低]5 °C
房间温度 [°C] [最高]35 °C
拉力强度 [N]120 N
描述DEVImat 100T 1200W 230V 0.5x24m + DTouch
无铅是
显示器类型触摸屏幕
欧盟 RoHS 豁免条款No
每个电池的重量0 g
污染度2
温度限制器 [°C] [最低]5 °C
温度限制器 [°C] [最高]45 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]30 °C
球压试验温度 [°C]75 °C
电感性负载cos φ= 0.3 max 1A
电池备份是
电池数量1
电池类型或名称Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]44.1000 Ohm
电缆直径 [mm]3.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
电阻性负载最大值 [A]16 A
继电器开关单极
覆盖面积 [m²]12.00 m²
认证公司CEIntertek Semko
设定附件软管 ø6.7 2.5m,黑色软管转换 KK1-E5传感器端盖,黄铜 f. 软管 ø6,7DEVIreg™ Touch
调节方式:PWM
质保 [年]20
软件等级A
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]1200 W
防冻 [°C]5 °C
防紫外线否
阻燃剂是
非工作温度 [°C] [最高]120 °C

一般规格

特性
值
毛重6.39 千克
净重6.326 千克
特性
值
容积38.885 公升
EAN/UPC5703466216897