Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 12.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

140F1678

电缆类型: 双芯(电缆), 设定附件: 软管转换 KK1-E5; DEVIreg™ Smart; 软管 ø6.7 2.5m,黑色; 传感器端盖,黄铜 f. 软管 ø6,7, 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 24
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 电地席

产品规格

特性
1 一次侧电池总重量 Kg0.000
1 一次侧电池重量 Kg0.000
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN 安装
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSet DEVImat100T 1200W 230V 0.5x24m SMART
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证Out of scope
Warranty type20-year full service warranty
两极开关
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述套装 DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Smart
产品类型DEVImat™ 100T + SMART
产品系列Sets heating elements
传感器定义点 [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
传感器类型NTC
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]65 °C
元件 IP 防护等级IPX7
兼容的国外传感器类型
兼容的机架系统
最大温度限制器 [°C] [最低]20 °C
最大温度限制器 [°C] [最高]35 °C
最大端头电缆尺寸 [mm²]2 x 2.5
最小温度限制器 [°C] [最低]10 °C
最小温度限制器 [°C] [最高]35 °C
冷线
冷线导体数量2
冷线尺寸 [mm²]1.0 mm²
冷线数量1
冷线类型DTWB
冷线长度 [m]4.0 m
包含电池Yes
包装宽度 [mm]255 mm
包装深度 [mm]255 mm
包装高度 [mm]590 mm
厚度[mm]3.50 mm
变形强度 [N]600 N
在节能期间降低 [°C] [最低]5 °C
在节能期间降低 [°C] [最高]9 °C
地席宽度 [m]0.5 m
地席输出 [W/m²]100 W/m²
地席长度 [m]24.00 m
地面温度 [°C] [最低]5 °C
特性
地面温度 [°C] [最高]45 °C
外部护套PVDF
外部护套颜色红色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]115 °C
应用Floor heating
待机功耗 [W] [最高]0.40 W
恒温 IP 等级21
房间温度 [°C] [最低]5 °C
房间温度 [°C] [最高]35 °C
拉力强度 [N]120 N
描述DEVImat 100T 1200W 230V 0.5x24m + DSmart
无铅
显示器类型触摸屏幕
欧盟 RoHS 豁免条款No
每个电池的重量0 g
污染度2
温度限制器 [°C] [最低]5 °C
温度限制器 [°C] [最高]45 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]30 °C
球压试验温度 [°C]75 °C
电感性负载cos φ= 0.3 max 1A
电池备份
电池数量1
电池类型或名称Knapcelle Manganese Lithium
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]44.1000 Ohm
电缆直径 [mm]3.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
电阻性负载最大值 [A]16 A
继电器开关单极
继电器负载 [A]16 A
覆盖面积 [m²]12.00 m²
认证公司CEIntertek Semko
设定附件DEVIreg™ Smart软管 ø6.7 2.5m,黑色软管转换 KK1-E5传感器端盖,黄铜 f. 软管 ø6,7
调节方式:PWM
质保 [年]20
软件等级A
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]1200 W
防冻 [°C]5 °C
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高]120 °C

一般规格

特性
毛重6.39 千克
净重6.326 千克
特性
容积38.885 公升
EAN/UPC5703466240274