发热地席, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², 供电电压 [V] AC: 230
140F0399
电缆类型: 单芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 70.5
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: DEVIheat™
140F0399
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD 可用 | Yes |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | DEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| UNSPSC 代码 | 40101830 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | DEVImat™ DSVF-90 |
| 产品类型 | DEVIheat™ 90S |
| 产品系列 | 发热地席 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 元件 IP 防护等级 | IPX7 |
| 冷线 | 是 |
| 冷线导体数量 | 1 |
| 冷线尺寸 [mm²] | 2.5 mm² |
| 冷线数量 | 2 |
| 冷线类型 | DSWA |
| 冷线长度 [m] | 24.0 m |
| 包含电池 | No |
| 厚度[mm] | 2.5 mm |
| 变形强度 [N] | 600 N |
| 地席宽度 [m] | 0.5 m |
特性 | 值 |
|---|---|
| 地席输出 [W/m²] | 90 W/m² |
| 地席长度 [m] | 70.50 m |
| 外部护套 | PVDF |
| 外部护套颜色 | 红色 |
| 安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
| 审批 | CE 认证 |
| 导体绝缘 | FEP |
| 工作温度 [°C] [最高] | 70 °C |
| 应用 | Sport fields |
| 拉力强度 [N] | 120 N |
| 描述 | DEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m |
| 无铅 | 是 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 电缆屏幕 | 铜编织 |
| 电缆电阻 [Ohm] | 16.3000 Ohm |
| 电缆直径 [mm] | 2.5 mm |
| 电缆类型 | 单芯(电缆) |
| 覆盖面积 [m²] | 35.25 m² |
| 认证公司 | CE |
| 设定附件 | No |
| 质保 [年] | 5 |
| 采暖原理 | 串联电阻 |
| 采暖输出 [W] | 3245 W |
| 防紫外线 | 否 |
| 阻燃剂 | 是 |
| 非工作温度 [°C] [最高] | 80 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 10.1 千克 |
| 净重 | 10 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466217344 |