Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

发热地席, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 6.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

140F0338

电缆类型: 单芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 12

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIheat 150S 6m² 230V 900W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
Warranty type20-year full service warranty
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述DEVIheat™ 150S
产品类型DEVIheat™ 150S
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线是
冷线导体数量1
冷线尺寸 [mm²]1.0 mm²
冷线数量2
冷线类型DSWB
冷线长度 [m]3.0 m
包含电池No
包装宽度 [mm]220 mm
包装深度 [mm]220 mm
包装高度 [mm]590 mm
厚度[mm]3.0 mm
特性
值
变形强度 [N]600 N
地席宽度 [m]0.5 m
地席输出 [W/m²]150 W/m²
地席长度 [m]12.00 m
外部护套PVDF
外部护套颜色红色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证UkrTESTEAC
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]110 °C
应用Floor heating
拉力强度 [N]120 N
描述DEVIheat 150S 900W 230V 0.5x12m
无铅是
电缆屏幕铜编织
电缆电阻 [Ohm]58.7000 Ohm
电缆直径 [mm]2.5 mm
电缆类型单芯(电缆)
覆盖面积 [m²]6.00 m²
认证公司Intertek SemkoUkrTEST
设定附件No
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]900 W
防紫外线否
阻燃剂是
非工作温度 [°C] [最高]120 °C

一般规格

特性
值
毛重2.68 千克
净重2.653 千克
特性
值
容积22.739 公升
EAN/UPC5703466202876