Danfoss logo
DEVIdry 100

发热地席, DEVIdry™, 55 W/m², 1.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

89300000

电缆类型: 单芯(电缆), 地席宽度 [m]: 1, 地席长度 [m]: 1
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 电地席

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description加热垫层(干式)
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证Out of scope
UNSPSC 代码40101830
Warranty type5-year product warranty
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述DEVIdry™ 55
产品类型DEVIdry™
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
保温材料PP 泡沫
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
包含电池No
包装宽度 [mm]180 mm
包装深度 [mm]1050 mm
包装高度 [mm]180 mm
特性
厚度[mm]8.00 mm
在 WEEE 范围内Yes
地席宽度 [m]1.0 m
地席输出 [W/m²]55 W/m²
地席长度 [m]1.00 m
审批CE 认证
宽度 [mm]1000.00 mm
应用Floor heating
按需剪切
描述DEVIdry 55 1m² 22W 230V
热阻 [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
电流 [A] [最高]10.0 A
电缆电阻 [Ohm]2405.0000 Ohm
电缆类型单芯(电缆)
覆盖面积 [m²]1.00 m²
认证公司CE
设定附件No
质保 [年]5
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]22 W
降噪 [dB]17 dB

一般规格

特性
毛重2 千克
净重1.98 千克
特性
容积34.02 公升
EAN/UPC5703466177815