Danfoss logo
DTIK_mat_L

发热地席, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 6.20 m², 供电电压 [V] AC: 230

140F0664

电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 12.4

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 6,2m² 0,5x12,4m 230V
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
Warranty type20-year full service warranty
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述DEVIasphalt™ 300T
产品类型DEVIasphalt™ 300T
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线是
冷线导体数量2
冷线尺寸 [mm²]2.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTWK
冷线长度 [m]10.0 m
包含电池No
包装宽度 [mm]190 mm
包装深度 [mm]500 mm
包装高度 [mm]190 mm
厚度[mm]7.0 mm
双导屏幕 [mm²]1
变形强度 [N]>1500 N
特性
值
地席宽度 [m]0.5 m
地席输出 [W/m²]300 W/m²
地席长度 [m]12.40 m
填充材料XPLE
外部护套XPLO
外部护套颜色黑色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证UkrTEST
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]60 °C
应用Asphalt ice and snow melting
拉力强度 [N]>300 N
描述DEVIasphalt™ 300T 1883W 230V 0.5x12.4m
无铅是
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]28.1000 Ohm
电缆直径 [mm]7.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
短期温度 [°C] [最高]240 °C
覆盖面积 [m²]6.20 m²
认证公司CEEACUkrTEST
设定附件No
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]1885 W
防紫外线是
阻燃剂是
非工作温度 [°C] [最高]85 °C
鼓上电缆否

一般规格

特性
值
毛重6.175 千克
净重6.06 千克
特性
值
容积7.2 公升
EAN/UPC5703466233221