Danfoss logo
DEVIsafe ECsafe

发热电缆, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 133 m, 供电电压 [V] AC: 400

140F1296

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: DEVIsafe™

建议更换: 83902119

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDevisafe 20T 2670W 400V 133m
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品版本Ready-made
产品类型DEVIsafe™ 20T
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC400 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]2.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]2.3 m
包含电池No
包装宽度 [mm]380 mm
包装深度 [mm]380 mm
包装高度 [mm]120 mm
变形强度 [N]>1500 N
外部护套PVC
特性
外部护套颜色黑色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证EAC
导体绝缘XLPE
工作温度 [°C] [最高]60 °C
应用Cold storeGround ice and snow meltingRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
弯曲直径[mm] [最低]42 mm
拉力强度 [N]>500 N
按需剪切
描述DEVIsafe 20T 2670W 400V 133m
无铅
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]60.0000 Ohm
电缆直径 [mm]6.9 mm
电缆类型双芯(电缆)
电缆输出 [W/m]20 W/m
电缆长度 [m]133.000 m
认证公司Intertek Semko
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]2670 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高]90 °C
鼓上电缆

一般规格

特性
毛重8.464 千克
净重8.38 千克
特性
容积0.021 立方公尺
EAN/UPC5703466224328