Danfoss logo
DEVIsafe ECsafe

发热电缆, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 50 m, 供电电压 [V] AC: 230

140F1279

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIsafe 20T 50m 230V 1000W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码26121601
Warranty type20-year full service warranty
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品版本Ready-made
产品类型DEVIsafe™ 20T
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]2.3 m
包含电池No
包装宽度 [mm]386 mm
包装深度 [mm]386 mm
包装高度 [mm]92 mm
变形强度 [N]>1500 N
特性
外部护套PVC
外部护套颜色黑色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证EAC
导体绝缘XLPE
工作温度 [°C] [最高]60 °C
应用Cold storeGround ice and snow meltingRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
弯曲直径[mm] [最低]50 mm
拉力强度 [N]>500 N
按需剪切
描述DEVIsafe 20T 1000W 230V 50m
无铅
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]53.0000 Ohm
电缆直径 [mm]6.9 mm
电缆类型双芯(电缆)
电缆输出 [W/m]20 W/m
电缆长度 [m]50.000 m
认证公司Intertek Semko
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]1000 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高]90 °C
鼓上电缆

一般规格

特性
毛重3.737 千克
净重3.7 千克
特性
容积21.157 公升
EAN/UPC5703466224151