Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

发热电缆, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 219 m, 供电电压 [V] AC: 230

140F0026

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIaqua 9T 219m 230V 1965W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证Out of scope
UNSPSC 代码26121601
Warranty type20-year product warranty
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品版本Ready-made
产品类型DEVIaqua™ 9T
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]2.3 m
包含电池No
包装宽度 [mm]386 mm
包装深度 [mm]386 mm
包装高度 [mm]207 mm
变形强度 [N]>1500 N
特性
外部护套MDPE
外部护套颜色浅蓝色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证UkrTESTEAC
导体绝缘XLPE
工作温度 [°C] [最高]65 °C
应用Pipe / tank frost protection
弯曲直径[mm] [最低]50 mm
拉力强度 [N]>650 N
按需剪切
描述DEVIaqua 9T 219m 230V 1965W
无铅
水温 [°C] [最高]23 °C
电缆屏幕铜编织
电缆电阻 [Ohm]26.9000 Ohm
电缆直径 [mm]7.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
电缆输出 [W/m]9 W/m
电缆长度 [m]219.000 m
认证公司Intertek SemkoUkrTEST
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]1965 W
防紫外线
非工作温度 [°C] [最高]85 °C
鼓上电缆

一般规格

特性
毛重8.84 千克
净重8.84 千克
特性
容积30.842 公升
EAN/UPC5703466249383