Danfoss logo
DEVIpipeheat™ readym

发热电缆, DEVIpipeheat™ 10 V3 readym., 10W/m@10°C, 2 m, 供电电压 [V] AC: 230

140F0932

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 自限温

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIpipeheat™ 10 V3 2m 230V RM plug DK
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证Out of scope
Warranty type5-year product warranty
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品版本Ready-made
产品类型DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级67
冷线
冷线导体数量3
冷线数量1
冷线长度 [m]2.0 m
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
外部护套HDPEPVDF
外部护套颜色浅蓝色
特性
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证KIWA
导体类型镀锡铜
导体绝缘TPE
工作温度 [°C] [最高]65 °C
应用Pipe / tank frost protection
弯曲直径[mm] [最低]50 mm
按需剪切
描述DEVIpipeheat™ 10 V3 2m 230V RM plug DK
欧盟 RoHS 豁免条款No
电缆宽度 [mm]8.75 mm
电缆屏幕铝箔 100%
电缆类型双芯(电缆)
电缆输出 [W@°C]20W@10°C
电缆输出 [W/m@°C]10W/m@10°C
电缆长度 [m]2.000 m
电缆高度 [mm]5.2 mm
认证公司NEMKOCEEAC
质保 [年]5
采暖原理自限温
非工作温度 [°C] [最高]65 °C
鼓上电缆

一般规格

特性
毛重673 公克
净重469 公克
特性
容积9.147 公升
EAN/UPC5703466249901