发热电缆, DEVIpipeheat™ 预制品, 10W/m@10°C, 19 m, 供电电压 [V] AC: 230
98300079
电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 自限温
98300079
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | DEVIpipeheat 10 V2 plug 19m 230V |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| UNSPSC 代码 | 26121601 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品版本 | Ready-made |
| 产品类型 | DEVIpipeheat™ 预制品 |
| 产品系列 | 发热电缆 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 元件 IP 防护等级 | 67 |
| 冷线 | 是 |
| 冷线导体数量 | 3 |
| 冷线数量 | 1 |
| 冷线长度 [m] | 2.0 m |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 420 mm |
| 包装深度 [mm] | 320 mm |
| 包装高度 [mm] | 60 mm |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 填充材料 | TPE |
| 外部护套 | TPE |
| 外部护套颜色 | 浅蓝色 |
| 安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
| 审批 | CE 认证UkrTESTEAC |
| 导体类型 | 镀锡铜 |
| 导体绝缘 | 交联聚烯烃 |
| 工作温度 [°C] [最高] | 65 °C |
| 应用 | Pipe / tank frost protection |
| 弯曲直径[mm] [最低] | 50 mm |
| 按需剪切 | 否 |
| 描述 | DEVIpipeheat 10 V2 19m 190W@10°C 230V 预制品 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 电缆宽度 [mm] | 7.70 mm |
| 电缆屏幕 | 铝箔 100% |
| 电缆类型 | 双芯(电缆) |
| 电缆输出 [W@°C] | 190W@10°C |
| 电缆输出 [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
| 电缆长度 [m] | 19.000 m |
| 电缆高度 [mm] | 5.3 mm |
| 认证公司 | CEEACUkrTEST |
| 质保 [年] | 5 |
| 采暖原理 | 自限温 |
| 非工作温度 [°C] [最高] | 65 °C |
| 鼓上电缆 | 否 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.63 千克 |
| 净重 | 1.426 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 9.147 公升 |
| EAN/UPC | 5703466218006 |