温控器, Veria T45
189B4060
Veria Control T45 数字温控器
189B4060
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.001 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Veria Control T45 Digital thermostat |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| UNSPSC 代码 | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Veria T45 |
| 产品系列 | 温控器 |
| 传感器类型 | NTC |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 元件 IP 防护等级 | 30 |
| 包含电池 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 地面温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 地面温度 [°C] [最高] | 35 °C |
| 待机功耗 [W] [最高] | 2.00 W |
| 房间温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 房间温度 [°C] [最高] | 45 °C |
| 描述 | Veria Control T45 数字温控器 |
| 显示器类型 | 触摸屏幕 |
| 标记产品 | Yes |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每个电池的重量 | 1 g |
| 电感性负载 | 13 A |
| 电池数量 | 1 |
| 电池类型或名称 | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| 质保 [年] | 2 |
| 颜色 | 白色 RAL 9010 |
| 高度 [mm] | 86 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.384 Kilogram |
| 净重 | 0.38 Kilogram |
| 容积 | 1.131 Liter |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466192405 |
| Proposition 65 | No significant risk |