Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

温控器, Veria B45, 传感器类型: NTC

189B4050

房间温度 [°C]: 5 - 35, 地面温度 [°C]: 5 - 45, 显示器类型: 无显示屏

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码41112209
Warranty type2-year product warranty
两极开关是
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Veria B45
产品系列温控器
传感器类型NTC
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级31
特性
值
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
地面温度 [°C] [最低]5 °C
地面温度 [°C] [最高]45 °C
宽度 [mm]85.00 mm
应用Floor heating
待机功耗 [W] [最高]0.25 W
房间温度 [°C] [最低]5 °C
房间温度 [°C] [最高]35 °C
描述Veria Control B45 温控器
显示器类型无显示屏
欧盟 RoHS 豁免条款No
电阻性负载最大值 [A]15 A
质保 [年]2
高度 [mm]85 mm

一般规格

特性
值
毛重0.232 千克
净重0.23 千克
特性
值
容积1.131 公升
EAN/UPC5703466190401