Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

传感器类型: 湿度探头

088L9000

显示器类型: 无显示屏

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Product line21
UL 认证No
Warranty type2-year product warranty
产品描述RX thermostat
产品类型RX controller
产品系列温控器
传感器类型湿度探头
包含电池No
审批c CSA us
宽度 [in]4.60 in
宽度 [mm]116.00 mm
特性
值
应用Roof frost protection
描述RX1200 屋顶与檐沟套件 De-icing 控制器
显示(是/否)否
显示器类型无显示屏
深度 [in]2.84 in
深度 [mm]72 mm
电源电压 [伏] 交流 [最小]120 V
电阻性负载最大值 [A]10.2 A@120V (1225W)
认证公司C CSA US
质保 [年]2
频率 [Hz]50/60
颜色白色
高度 [in]1.73 in
高度 [mm]44 mm

一般规格

特性
值
毛重0.567 千克
净重0.567 千克
容积0.002 立方公尺
特性
值
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Reproductive Harm