Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

DS8 温控器

088L3045

显示器类型: 无显示屏

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN 安装否
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码41112209
Warranty type2-year product warranty
两极开关否
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述DS8 温控器
产品类型RX controller
产品系列温控器
传感器类型Outdoor
元件 IP 防护等级NEMA 3R
包含电池No
审批c CSA us
宽度 [in]6.50 in
特性
值
宽度 [mm]165.00 mm
应用Roof frost protection
描述融冰化雪用 DS-8C 控制器
显示(是/否)否
显示器类型无显示屏
深度 [in]2.75 in
深度 [mm]70 mm
环境温度 [°F] [最低]-40 °F
环境温度 [°F] [最高]185 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]120 V
电阻性负载最大值 [A]30 A@277V
继电器开关单极
认证公司C CSA US
质保 [年]2
防冻 [°F]-40 °F
颜色白色
高度 [in]4.75 in
高度 [mm]121 mm

一般规格

特性
值
毛重1.333 千克
净重1.32 千克
容积5.234 公升
特性
值
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm