Danfoss logo
PX thermostat_ETO2-4550

PX 控制器

ETO2-4550

显示器类型: 无显示屏

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNOW MELTING CONTROLLER
Product line21
UL 认证No
产品描述PX 控制器
产品类型PX controller
产品系列温控器
特性
值
传感器类型Outdoor
包含电池No
应用Roof frost protection
描述融冰化雪用 控制器
显示(是/否)否
显示器类型无显示屏
电阻性负载最大值 [A]16 A

一般规格

特性
值
毛重0.62 千克
净重0.62 千克
特性
值
EAN/UPC5703502660257