Danfoss logo
PX THERMOSTAT_088L3041

DS2 温控器

088L3041

显示器类型: 无显示屏

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionDS-224 Rain/Snow Sensor, Controller
Product line21
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述DS2 温控器
产品类型PX controller
特性
值
产品系列温控器
传感器类型Outdoor
包含电池No
应用Roof frost protection
描述DS-224 雨/雪传感器控制器
显示(是/否)否
显示器类型无显示屏
电阻性负载最大值 [A]30 A@277V

一般规格

特性
值
毛重0.86 千克
净重0.86 千克
容积5.244 立方公寸
特性
值
EAN/UPC5703466195857
Proposition 65Reproductive Harm