Danfoss logo
LX205T Touch Thermostat

温控器, LX 可编程温控器, 传感器类型: 房间 + 地面

088L5136

41 °F, 104 °F, 显示器类型: 触摸屏幕

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN 安装否
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionLX205T Touch Thermostat
Product line21
UL 认证No
UNSPSC 代码41112209
Warranty type2-year product warranty
两极开关否
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述LX 可编程温控器
产品类型LX/TX 温控器
产品系列温控器
传感器定义点 [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
传感器类型房间 + 地面
元件 IP 防护等级21
包含电池No
地面温度 [°F] [最低]41 °F
地面温度 [°F] [最高]104 °F
宽度 [in]3.20 in
宽度 [mm]82.00 mm
应用Floor heating
特性
值
描述LX205T 触控式温控器
显示(是/否)是
显示器类型触摸屏幕
深度 [in]0.80 in
深度 [mm]20 mm
温度限制器 [°F] [最低]41 °F
温度限制器 [°F] [最高]104 °F
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]40 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]104 °F
电感性负载cos φ= 0.3 max 1A
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]120 V
电阻性负载最大值 [A]15 A
继电器开关单极
调节方式:PWM
质保 [年]2
防冻 [°C]5 °C
颜色白色
高度 [in]5.10 in
高度 [mm]130 mm

一般规格

特性
值
毛重0.242 千克
净重0.24 千克
特性
值
EAN/UPC5703466238714