Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

显示器类型: 无显示屏

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Product line21
UL 认证No
Warranty type2-year product warranty
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述GX thermostat
产品类型GX controller
特性
值
产品系列温控器
传感器类型Outdoor
包含电池No
应用Ground ice and snow melting
描述磁性接触器 — 40A,208-240V
显示(是/否)否
显示器类型无显示屏
电感性负载max 40A
电阻性负载最大值 [A]40 A

一般规格

特性
值
毛重1 千克
净重1 千克
特性
值
EAN/UPC5703466149478